製品概要

機能と利点

  • エラー検出機能付き SPI インターフェース
  • CRC エラー検出、無効な読出し/書込みアドレス検出、および SCLK カウント・エラー検出を含みます。
  • アナログ電源電圧
  • 両電源:±15 V
  • 単電源:12 V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせて PC 制御

製品概要

EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ は ADGS1408/ADGS1409 用の評価用ボードです。ADGS1408/ADGS1409 は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)によって制御される低 RON、8 : 1/デュアル 4 : 1マルチプレクサです。SPI は、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、シリアル・クロック(SCLK)カウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。複数の ADGS1408/ADGS1409 デバイスをデイジーチェーンで構成できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。ADGS1408/ADGS1409 はバースト・モードもサポートしているため、SPI コマンド間の時間が短縮されます。

EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ は、PC に USB ポートを介して接続された EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)によって制御されます。ADGS1408/ADGS1409 はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がデバイスに電力を供給します。4番目の端子は、必要な場合に一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は SDP-B ボードから供給することもできます。

ユーザー・ガイド UG-1284 と併せて ADGS1408/ADGS1409 のデータシート(アナログ・デバイセズから入手できます)を参照してください。

評価用ボードは SDP-B ボードを介して PC の USB ポートにインターフェースで接続します。SDP-B コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CB1Z)は、www.analog.com/jp/SDP-B でご注文いただけます。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
212 KB
ACE plug-in for Board.ADGS1X0X 2.0.2 [Jan 21 19]
The ADGS1X0X Plug-In supports ADGS1208 (8:1 Mux), ADGS1408 (8:1 Mux), ADGS1209 (Dual 4:1 Mux) and ADGS1409 (Dual 4:1 Mux) parts.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.28.3252.1429 [May 02 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.