製品概要
機能と利点
- VCO内蔵ADF4371周波数シンセサイザ、ループフィルタ(180 kHz)、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
- Windows®ベースのソフトウェアによる、PCからシンセサイザー機能の制御
- 6 V の外部電源
製品概要
EV-ADF4371SD2Zは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4371周波数シンセサイザーの性能を評価します。評価用ボードには、VCO、USBインターフェース、電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを内蔵したADF4371周波数シンセサイザーが含まれています。このボードにはSDP-Sボード(キットには含まれていません)が必要です。SDP-Sは、EVADF4371SD2Zデバイスのソフトウェア・プログラミングを可能にします。
ADF4371周波数シンセサイザーの全仕様は製品データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際には、このユーザガイドと合わせてご確認ください。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
EV-ADF4371SD2Z Gerber File6/26/2020ZIP739 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。