-
ADF4007 Design Files11/5/2020ZIP312 K
製品概要
機能と利点
- 3V、5V、12V電源用のオンボード・レギュレータ
- アクティブ・フィルタのアプリケーション用のOP27を含む
- 外部VCOボードにシンプルに接続できる設計
製品概要
このボードは、PLL(フェーズ・ロック・ループ)用のADF4007周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。ADF4007シンセサイザ、分周比(8、16、32、64)を選択するためのリンク、リファレンス入力用のSMAコネクタ、RF入出力が含まれます。
関連資料
-
UG-158: Evaluation Board for the 7.5 GHz PLL Frequency Synthesizer12/10/2010PDF255 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。