製品概要
機能と利点
- ADE9153B を備えた mSure イネーブル、フル機能の単相電力量計
- mSure マネージャを使用するリアル・タイム・メーター・ヘルス監視
- クラス 0.5 精度
- ラインおよび中性測定
- Imax = 60A、Inominal = 6A
- 110 V ~ 240 V
- 50/60 Hz
- LCD および CF 出力
- 電圧実効値、電流実効値、有効、基本波無効および皮相電力および電力量計測
- 電力品質の測定
- ディップ、スウェル
- 周波数、力率
- mSure 診断およびヘルス・データの分析と報告のための mSure マネージャ
- 絶縁された RS485 ポートを使用した PC 制御
- ADE9153B を完全に制御する PC ソフトウェア
製品概要
mSure イネーブルの ADE9153EVK 評価用キットには、クラス 0.5 メートル精度のフル機能単相電力量計が含まれています。mSure は、ADE9153B に搭載された診断技術で、電力量計の精度や故障をリアルタイムで直接かつ非侵襲的に監視することができます。このキットには、ADE9153B、ADE9153B を管理する STM32F103RE ARM Cortex-M3 マイクロコントローラ、LCD ディスプレイ、RTC、64 kB FRAM、および PC との絶縁 RS485 通信が含まれています。
このキットを使用すると、mSure 技術と ADE9153B の性能を単相位相計実装のコンテキストで評価できます。スタンドアロン・モードでは、電力量計は有効、無効、皮相電力量、電流および電圧実効値などの測定パラメーターを計測します。FRAM は、ADE9153B mSure マネージャによる情報を保存するために使用されます。
このキットは、LabView™ ベースの評価用ソフトウェアによって管理することもできます。これにより、mSure および ADE9153B の性能を評価できます。