製品概要

機能と利点

  • ADE1201用のフル機能評価用ボード
  • SDP EVAL-SDP-CB1Zコントローラ・ボードと組み合わせてのPC制御
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品概要

EVAL-ADE1201EBZは、実際のバイナリ入力インターフェース・アプリケーションと似たコンテキストでADE1201の1チャンネルの設定可能な絶縁型デジタル・バイナリ入力ICの性能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CB1Zコントローラ・ボード(SDP-B)は、評価キットとは別売りです。評価キットには、LabVIEW®で記述された評価用ソフトウェアが同梱されています。このソフトウェアを使うと、PCインターフェースを通じてデバイスの抵抗と機能にアクセスできます。

ADE1201の全仕様については、ADE1201のデータシートを参照してください。EVAL-ADE1201EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。