製品概要

製品概要

ADAU7118は、MEMSマイクロフォンから発信されるPDM(パルス密度変調)信号をI2S(IC間シリアルバス)信号またはTDM(時分割多重方式)シリアル通信バスに変換するコンバータです。EVAL-ADAU7118Zは、ハードウェア・モードでの動作のほか、I2C通信インターフェースを使ったADAU7118の制御用にも設定可能です。I2Cシリアル・インターフェースには、0.1インチ(2.5mm)間隔のヘッダーピンに接続し、アクセス可能です。これらのヘッダーはパルス密度変調(PDM)データおよびクロック用インターフェースを搭載しています。評価用ボードの接続は、5VのDC外部電源とグラウンドによる接続、または、USBインターフェース経由の接続ができます。オンボード・レギュレータの電源は、3.3V、1.8V、1.2V。オンボード・レギュレータをバイパスし、評価用ボードは外部電源接続で動作します。ADAU7118は、付属のヘッダーピンで電流測定します。

ADAU7118は、I2Cインターフェースで制御できます。PCのUSBポートに接続して使用する小型の外付けインターフェース・ボード、EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)は、リボン・ケーブル接続で評価用ボードのI2C通信を可能にします。USBiでは、お手持ちのI2Cマスタ・コントローラによる評価用ボードの制御は不要です。EVAL-ADUS2EBZには、EVAL-ADAU7118Z評価用ボードが付属しており、追加購入は不要です。

Automated Register Window BuilderのGUIが、Windows® PC環境におけるデバイスのプログラムを容易にします。SigmaStudioのGUIからもADAU7118の操作ができます。評価用ボードでは、ADAU7118のデモンストレーションや性能試験ができます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。