-
AD9915 Schematic2/1/2013PDF217 kB
製品概要
製品概要
The user guide describes how to set up and use the AD9915 evaluation board. The AD9915 is a 2.5 GSPS DDS with a 12-bit DAC.The evaluation board provides a graphical user interface (GUI) for easy communication with the device along with many user friendly features such as the mouse-over effect.
The user guide is intended for use in conjunction with the AD9915 data sheet.
関連資料
-
AD9914/AD9915 Evaluation Board User Guide10/1/2013WIKI
-
AD9915 Bill of Materials2/1/2013XLS44 kB
-
AD9915 Gerber Files2/1/2013ZIP1128 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。