製品概要
機能と利点
- Full featured evaluation board for the AD9684
- SPI interface for setup and control
- Wide band Balun driven input
- No external supply needed. Uses 12V-1A and 3.3V-3A supplies from FMC
- VisualAnalog® and SPI controller software interfaces
製品概要
This user guide describes the AD9684 evaluation board which provides all of the support circuitry required to operate the ADC in its various modes and configurations. The application software used to interface with the devices is also described.The AD9684 data sheet provides additional information and should be consulted when using the evaluation board. All documents and software tools are available at www.analog.com/hsadcevalboard. For additional information or questions, send an email to highspeed.converters@analog.com.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。