製品概要

機能と利点

  • 6V、2Aのスイッチング電源(CUI EPS060250UH-PHP-SZなど、装備済み)
  • 12V、3.3Aのスイッチング電源
  • アナログ信号源およびアンチエイリアス・フィルタ
  • オンボードの水晶発振器を使用しない場合はアナログ・クロック源を使用可能
  • Windows対応PCで使用可能
  • USB2.0ポートを推奨(USB1.1互換)
  • AD9681評価用ボード(AD9681-125EBZ)
  • HSC-EVALDZ FPGAベースのデータ・キャプチャ・ボード

製品概要

AD9681-125EBZは、オクタル14ビットADCであるAD9681の評価用ボードです。このリファレンス設計は、このデバイスを様々なモードや構成で動作させるために必要な、サポート回路を提供します。HSC-ADC-EVALEZデータ・キャプチャ・カードと直接インターフェースできるため、取得したデータを解析用にダウンロードすることができます。デバイスのハードウェアとインターフェース接続するためのVisual Analogソフトウェア・パッケージを使用することで、取得したデータをユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを使用して解析用にダウンロードできます。SPIコントローラ・ソフトウェアもこのハードウェアに対応しているため、AD9681のSPIプログラマブルな機能を使用することができます。

AD9681のデータシートには、デバイス設定や性能に関するそのほかの情報が記載されており、これらのツールを使用する際には、このデータシートを参照する必要があります。すべてのマニュアル類とVisual AnalogおよびSPIコントローラは、高速ADC評価用ボードのページで入手できます。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、highspeed.converters@analog.comにメールでお問い合わせください。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。