-
Visual Analog5/12/2015
製品概要
製品概要
AD9253CE01AはAD9253-125およびAD9633-125クアッド14/12ビットADC用の評価用ボードです。このリファレンス設計により、デバイスを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。HSC-ADC-EVALCデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースでデータをダウンロードして分析できます。SPIコントローラ・ソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9253およびAD9633のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。ユーザ・ガイド UG-328は、ラボでの性能評価用にデバイスを設定するための技術文書と手順を提供します。(WIKIサイト)
AD9253およびAD9633データシートにはデバイスの設定と性能に関する追加情報が記載されています。これらのツールを使用する際に参照してください。すべての文書およびVisual AnalogとSPIコントローラは、High Speed ADC Evaluation Boards(高速ADC評価用ボード)ページから入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.comまで電子メールでお問い合わせください。
関連資料
-
AD9653/AD9253/AD9633 Design and Integration Files3/22/2012ZIP1125 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。