製品概要

機能と利点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 外部、オンボード発振器、またはAD9517クロック・オプション
  • バラン/トランスまたはアンプ入力駆動オプション
  • LDOレギュレータまたはスイッチング電源オプション
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品概要

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659評価用ボード。これらは、これらの部品を様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路をすべて提供しています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659データシートには追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際に参照してください。すべての技術文書とソフトウェア・ツールは、www.analog.com/fifoで入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソフトウェア

設計ツール

Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。