-
AD9246S Evaluation Board User Guide11/1/2017WIKI
製品概要
機能と利点
- シンプルな USB ポート・インターフェース(2.0)
- シリアル・ポート・インターフェース(SPI)付きの ADC をサポート
- オンボード・レギュレータ回路、電源不要 6 V、2 A スイッチング電源を含む
- リアルタイム FFT および時間領域分析
S/N比、SINAD、SFDR、高調波を分析 - AD9246S-EMX エンジニアリング・ユニットを装備(温度範囲全体にわたってフライト・ユニットと同じフォーム、フィット、機能)
製品概要
EVAL-AD9246S は AD9246S 125 MSPS スペース・グレード A/D コンバータに対応します。評価用ボードを HSC-ADC-EVALCZ キャプチャ・ボードと組み合わせると、AD9246S の性能を評価するプラットフォームとなります。アナログ入力信号とクロック信号はエッジマウント SMA コネクタを通じてボードに接続できます。ボードのヘッダを使用して、オンボード電源ソリューション(デフォルト)または外部電源(ジャンパ除去)のいずれかの使用を選択できます。関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。