製品概要
製品概要
AD8354-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a single power supply of 2.7 V - 5.5 V, capable of delivering 50 mA. The power supply should be connected to the vector pins labeled VP and COM. The RF input is applied to the SMA connector labeled INPUT and the RF output is available at the SMA connector labeled OUTPUT. For 3 V operation an inductor L1, is installed between VPOS and RFOUT to increase current through the output stage. By default L1 is installed and should be removed for operation at 5 V.
対象となる製品
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。