製品概要
製品概要
The board is shipped assembled and tested, and users need to only connect the signal and VGAIN sources and a single 5 V power supply.The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.
Refer to AD8334 data sheet for configuring the input impedance and further details.
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。