製品概要
製品概要
The board is shipped fully assembled and tested and is signal ready. A pair of AD8332 low-noise amplifiers (LNA) provide input matching and amplification for the differential input of the AD8333.
The evaluation board has several user-configurable features and options. For further details see the AD8333 data sheet available on-line.
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。