製品概要
製品概要
AD8302-EVALZ is a 4-layer, FR4-based printed circuit board. For normal operation, it requires a 5V/50 mA power supply. The 5V power supply should be connected to the vector pins leads labeled VP and GND. The two RF input signals are applied to two edge-mounted SMA type RF connectors (INPA and INPB). The gain and phase output signals are accessible via edge-mounted SMA connectors.
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。