製品概要

製品概要

The AD8264-EVALZ board is shipped fully assembled and tested, and it provides basic functionality as shipped. Standard connectors enable the user to attach standard lab test equipment without having to wait for the rest of the design to be completed. See AD8264 data sheet available on line for complete details.


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。