製品概要
機能と利点
- Ready to use heart rate monitor (HRM) front end
- Operates in two electrode or three electrode configurations
- Directly interfaces to data acquisition and analog-to-digital converters (ADCs)
- Easy feature selection with switches
- Allows various circuit configurations
製品概要
The AD8232-EVALZ evaluation board contains an AD8232 heart rate monitor front end conveniently mounted with the necessary components for initial evaluation in fitness applications. Inputs, outputs, supplies, and leads off detection terminals are routed to test pins to simplify connectivity. Switches and jumpers are available for setting the input bias voltage, shutdown (SDN), fast restore (FR), and ac/dc, leads off detection mode.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。