製品概要

機能と利点

  • 24ビットシグマ・デルタADC
  • 低ノイズ、低消費電力
  • FPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品概要

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、低価格、低ノイズの小型24ビット・シグマ・デルタADCボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP3029またはその他のPMOD互換開発プラットフォームと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。

SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。EVAL-AD7124-8-PMDZは、これらのシステムに直接接続することができ、以下の参照コードを使用して独自のコードを開発できます。

ハードウェア (1)

開発 プラットフォーム

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。