製品概要
製品概要
The AD604 evaluation board assembly has multiple input connections, testpoints, switch-selectable options, and on-board trims offer convenience when configuring the AD604 in various operating modes.
The evaluation board requires only a dual 5 V supply capable of 200 mA or higher to operate both channels. Prior to shipment, the evaluation board is fully tested. Users need only attach power supply leads and the appropriate test equipment to the board. See AD604 data sheet on-line for details.
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。