製品概要
製品概要
EVAL-AD590-ARDZは、絶対温度に比例した出力電流を生成する2端子集積回路温度トランスデューサであるAD590の性能と使いやすさを実証するための評価用ボードです。4V〜30Vの電源電圧を必要とするこのデバイスは、1μA/Kを出力する高インピーダンスの定電流レギュレータとして機能します。チップの薄膜抵抗をレーザー・トリミングし、298.2K(25°C)で298.2Aを出力するようデバイスを校正します。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- EVAL-AD590-ARDZ 評価用ボード
- SDP/Linduinoコントローラ・ボードおよびユーザ・ガイド
- Windows 7(32ビット)以降を搭載したUSBポート付きのPC
- シリアル・ターミナル・ソフトウェア(Putty / TeraTermまたは同様のもの)
- USB Standard-A - Mini-B変換ケーブル
クイックスタート手順
- SDP-120またはArduinoコネクタを使用して(それに応じてJ8ジャンパを切り替え)EVAL-AD590-ARDZ評価ボードをインターフェース・ボードに接続します。
- USBを介してインターフェース・ボードをホストPCに接続します。
- MBEDコンパイラでコードをコンパイルします。
- ターミナル・エミュレータを起動して、評価ボードにアクセスします。
備考
- 詳細な手順は、以下の関連資料のユーザ・ガイドwikiにあります。
- 評価ソフトウェアのサンプル手順は、以下のソフトウェアのセクションにあります。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。