製品概要
製品概要
The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5382 to be easily evaluated. The evaluation board can be used as a stand alone board with control coming from an external DSP or micro-controller or it can be connected to a PC using the EVAL-SDP-CB1Z board. Software is provided which can be used to program the registers of the AD5382 via the SDP board. This device is pin-to-pin compatible with the AD5383 (32-ch 12-bit DAC).対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。