製品概要

機能と利点

  • AD4115用のフル機能評価用ボード
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア

製品概要

EVAL-AD4115SDZは、AD4115のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD4115は、24ビット、125kSPS、Σ-ΔのA/Dコンバータ(ADC)で、±10Vの入力電圧範囲(16のシングルエンド・チャンネルまたは8つの完全差動チャンネル)で動作します。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。

EVAL-AD4115SDZには、電圧リファレンス、電源、およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ハードウェアに接続できます。SDPボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由でPCに接続でき、PCのUSBポートからEVAL-AD4115SDZに電力を供給できます。

AD411x Eval+評価用ソフトウェアは、AD4115の機能を設定し、ADC性能評価のために、DC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

AD4115のすべての仕様は、AD4115のデータシートに記載されています。EVAL-AD4115SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD4115SDZ
  • AD411x Eval+評価用ソフトウェア
  • プラスチック・ネジとワッシャのセット

はじめに

必要なソフトウェア
  • AD411x Eval+

必要な装置
  • 以下のいずれかのSDPハードウェア:EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)またはEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • DC信号源
  • Windowsを搭載し、USB 2.0ポートを備えたPC

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。