製品概要

機能と利点

  • AD4110-1 用のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズの SDP と組み合わせての PC 制御
  • 制御用 PC ソフトウェア
    • Windows 7、Windows 8、Windows 10 に対応

製品概要

EVAL-AD4110-1SDZ は、AD4110-1 アナログ・フロント・エンド(AFE)の機能を評価します。PCのソフトウェア実行ファイルは、USB を介し、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを通じて AD4110-1 を制御します。SDP-B ボードは評価用ボードを制御し、AD4110-1 評価ソフトウェアを使用して、Windows® 7、Windows 8、Windows 10 ベースのオペレーティング・システムを実行しているすべての PC の USB ポートに接続できます。

AD4110-1 は、全機能内蔵型、単一チャンネル、汎用入力の A/D フロント・エンドです。センサー・タイプの柔軟性が求められる工業用プロセス制御システムに適しています。

高電圧入力は、電流範囲または電圧範囲をソフトウェアで完全に設定でき、± 20mA、± 4mA~± 20mA、± 10V、およびすべての熱電対タイプなど、標準的なすべての産業用アナログ信号源に直接インターフェースできます。フィールド電源は、ループ駆動電流出力センサー用に給電できます。測温抵抗体(RTD)センサーおよび他の抵抗センサー用の幅広い励起電流源が含まれています。内蔵のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)は、0.2~24 までの 16 のゲイン設定値を提供します。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD4110-1SDZ 評価用ボード
  • EVAL-AD4110-1SDZ 評価用ソフトウェア CD
    • 評価用ボードの回路図付属
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
    • USB ケーブル付属
  • 緑色のネジ・ブロック・コネクタ(4 個、評価用ボードに取り付け)
  • EVAL-SDP-CB1Z を EVAL-AD4110-1SDZ ボードに固定するためのプラスチック・ネジおよびワッシャ(2 組)

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。