-
UG-5388: Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit4/1/2013PDF684K
製品概要
機能と利点
- マキシムのサンプルコードを使用してスマートカードアプリケーションを迅速に開発し、容易に任意のMAXQ RISCマイクロコントローラに移植可能
- グラフィカルユーザインタフェースに対応した2ラインLCDスクリーン
- USBインタフェースによるUSBカードリーダアプリケーションのプロトタイプ
- 2つのカードソケット(フルサイズソケットとSIMソケット各1つ)によるスマートカードアプリケーションのプロトタイプ
- 5V単一電源入力、3.3Vレギュレータ実装
- カードインタフェース端子がヘッダに出力されカスタムカードソケットに対応
- プッシュボタンによるリセット、割込み、アプリケーション制御
- レベルシフトを備えたRS-232インタフェース
- 新設計に実績あるソリューションを提供する回路図と部品表
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS8005の評価キット(EVキット)は、デュアルスマートカードインタフェースチップであるDS8005の機能を手軽に評価することができます。このEVキットには、スマートカードインタフェース制御用に16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ622が実装されています。また、1.8V、3V、5VのICカードとの通信用にフルサイズソケットとSIMカードソケットがそれぞれ1つ装備されています。LCDスクリーンやシリアルポートは、プログラムの動作に関する詳細なフィードバックの確認に使用することが可能で、アプリケーションのデバッグに役立ちます。さらに、MAXQ622にUSBシリアルインタフェースエンジン(SIE)が内蔵されているため、USBカードリーダアプリケーションにも対応することができます。
アプリケーション
- アクセス制御
- 金融端末
- 加入テレビ
- セットトップボックス限定受信
- テレコム
対象となる製品
関連資料
-
DS8005KIT: Evaluation Kit for the DS8005 Data Sheet (Rev. 0)9/24/2012PDF543K