-
DS2784EVKIT: Evaluation Kit for the DS2784 Data Sheet (Rev. 1)10/12/2009PDF655K
製品概要
機能と利点
- DS2784の以下の各機能を検証
- Li+セルの残容量を推定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流蓄積
- 温度測定
- 情報保存
- 識別(ID)
- 過電圧/不足電圧保護
- 過電流/短絡回路保護
- SHA-1アルゴリズムを使ったセキュアなチャレンジ&レスポンス認証
- USB動作対応のWindows XP以下のOSで動作するPCのUSBポートへのインタフェース
製品概要
DS2784の評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Li+)プロテクタおよびSHA-1認証付きの1セルスタンドアロン残量ゲージIC DS2784の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、DS9123O USBアダプタとRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。同梱のCD-ROMには、USB動作対応のWindows XP®以下のオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。
DS2784のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2784の全機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、制御レジスタ、全監視対象パラメータのリアルタイムの更新、およびSHA-1機能にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2784が高精度でパラメータを測定することができるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。
アプリケーション
- コードレスVoIP電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 携帯GPSナビゲーション
- スマートフォン/PDA
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。