-
DS2756EVKIT: Evaluation Kit for the DS2756 Data Sheet (Rev. 1)9/25/2009PDF584K
製品概要
機能と利点
- 高精度バッテリ残量ゲージDS2756の性能を検証:
- 設定可能なサスペンドモード
- 温度測定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流および電圧スナップショットモード
- 電流積算
- 温度および積算電流アラーム
- 情報保存
- 識別
- Windows XP®以下で動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2756の評価キット(EVキット)は、高精度バッテリ残量ゲージのDS2756の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。
DS2756のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2756のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能、および特定のセル特性に基づく残容量の計算を向上させる残量ゲージアルゴリズムも内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2756に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2756をESD損傷から保護するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comを参照してください。