-
DS2746EVKIT: Evaluation Kit for the DS2746 Data Sheet (Rev. 1)10/6/2009PDF183K
製品概要
機能と利点
- レシオメトリックA/D入力の低コスト2線式バッテリモニタDS2746の性能を検証
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流積算
- IDまたはサーミスタ読取り用のA/D入力測定
- Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2746の評価キット(EVキット)は、レシオメトリックA/D入力の低コスト2線式バッテリモニタのDS2746の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OおよびRJ-11ケーブルを接続することによってPCとインタフェースします。.
個別の制御タブによって、ユーザは、全メモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイム更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。
また、この評価ボード回路は、DS2746が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。
アプリケーション
- 2.5G/3G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- PDA/スマートフォン