製品概要

機能と利点

  • Demonstrates the Features of the DS2478
  • DeepCover® ECDSA Secure 1-Wire and I2C Authenticators.
  • Communication is Logged to Aid Firmware Designer’s Understanding of DS2478 and the DS28E40/DS28C40 Authenticators
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, Windows 8, and Windows 7 for both 64-Bit and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% 1-Wire® Operating Voltage
  • Evaluation Software Available by Request

製品概要

アプリケーション

  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

対象となる製品

ツール

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。