-
3802: T1/E1/J1シングルチップトランシーバデザインキットドータカード Data Sheet (Rev. 3)1/1/1900PDF3M
製品概要
機能と利点
- 初回パスのプロトタイプ作製を省いて新規設計を迅速化
- DK101またはDK2000マザーボードに直接インタフェース
- DS2155とDS2156の重要機能を実証
- 高水準のソフトウェアにより、レジスタへのアクセスを可視化
- クロックと信号の経路選択を容易にするソフトウェア制御(レジスタ割当て)設定スイッチ
- 75Ω E1用BNC接続
- 100Ω T1と120Ω E1用のバンタムコネクタとRJ48コネクタ
- 複数タップ付きトランスによる、75Ωおよび120Ω/100Ω経路への真のインピーダンスマッチング
- 過電圧および過電流発生時のネットワークインタフェース保護
- MPC8260のUTOPIA IIバス接続(DS2156のみ)
- UTOPIA IIプロトタイプコネクタ(DS2156のみ)
- カスタム化に有用なテストポイントとプロトタイプエリア
製品概要
DS2155/DS2156のデザインキットは、DS2155とDS2156用の評価ボードです。このDS2155/DS2156のデザインキットは、DK2000またはDK101マザーボードのいずれかのドータカードとして使用できます。このボードは、シングルチップトランシーバ(SCT)、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ライン保護回路、ネットワークコネクタ、およびマザーボードへのインタフェースを完備しています。