製品概要

機能と利点

  • 6ピンPmod対応コネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品概要

DS18B20の評価システム(EVシステム)は、1-WireサーモメータのDS18B20を実証します。DS18B20のEVシステムは、DS18B20の評価キット(EVキット)とUSB2PMB2アダプタボードで構成されます。Windows XP®およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、DS18B20の機能を実証する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。

DS18B20のEVシステムには、8ピンµSOPのDS18B20U+が実装されています。

アプリケーション

  • 民生用製品
  • 産業用システム
  • 温度に敏感なシステム
  • 温度計
  • 自動調温システム

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。