-
DC989B-A - Schematic4/9/2014PDF38K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 989B-A is a single-output boost converter featuring the NO RSENSE LTC3872, a nonsynchronous tiny, boost controller. The input voltage is from 3.0V to 4.5V without output de-rating. The demo board has a 5V@2A (max) output. The minimum input voltage is 2.75V. When the input voltage is lower than 3V, output current should be de-rated. NO RSENSE technique reduces both solution size and power dissipation. The switching frequency is fixed at 550 kHz. With current mode control and OPTI-LOOP compensation, DC989B-A can be optimized to provide fast transient response.
対象となる製品
関連資料
-
DC989B-A - Demo Manual4/9/2014PDF124K
-
DC989B-A - Design File4/9/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。