製品概要

製品概要

Demonstration circuit 977 is a monolithic step-down DC/DC switching converter featuring the LT1976B. The LT1976B is the non-burst mode version of the LT1976 IC. The LT1976B operates down to zero load without burst mode resulting in the lowest ripple output over the full load current range. The board is optimized for 3.3V output at up to 1A load current for an input voltage range of 4V to 60V. Minimum on-time restrictions and 3.3V output may limit the steady state maximum input voltage (above which pulse-skipping occurs) to 42V.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。