-
DC975A - Schematic9/24/2009PDF24K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 975A is a DC/DC Converter featuring the LT3482 in a 3mm x 3mm QFN package and trageting APD Bias applications. This demo circuit is designed to convert a 3V-12V source to 80V at 2mA.
対象となる製品
関連資料
-
DC975A - Demo Manual9/24/2009PDF787K
-
DC975A - Design File9/24/2009ZIP573K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。