製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC970A-A and DC970A-B feature the LTC3541 and LTC3541-1 respectfully, and provide a high efficiency, synchronous buck plus VLDO linear regulator. For the LTC3541, the buck regulator powers up before the linear regular, and for the LTC3541-1, the linear regulator powers up first.


The DC970A has an input voltage range of 3.0V to 5.5V. The jumper selectable (2.5V or 1.8V) buck regulator output is capable of delivering up to 500mA of output current; the jumper selectable (0.8V, 1.2V, 1.5V or 1.8V) linear regulator output is capable of delivering up to 300mA of current.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。