製品概要
製品概要
デモ回路967Bは、20ピン露出パッドTSSOPパッケージに低静止電流のLTC3835を搭載した、単一出力の高周波降圧DC/DCコントローラです。DC967Bは、4.5V~36V入力電圧からレギュレーションされた3.3V@5A出力を生成するように設計されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC967B - Schematic2010/05/03PDF35K
-
DC967B - Demo Manual2010/05/03PDF955K
-
DC967B - Design Files2010/05/03ZIP1M