製品概要

製品概要

Demonstration circuit 938 is a micropower synchronous buck-boost converter based on the LTC3530 monolithic buck-boost regulator. The DC938 has an input voltage range of 1.8 V to 5.5V and an output of 3.3V @ 500mA. The converter can work under manual or programmable automatic burst mode, providing high conversion efficiency over a wide range of load currents. The LTC3530 comes in a 10 lead 3×3 DFN package. These features make the DC938 demo board an ideal circuit for use in Li-Ion and dual cell AA (Alkaline/NiCad/NiMH) battery-powered, handheld applications.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。