製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC937A is a complete power controller for a USB powered device. It is based on the LTC4085 and provides a constant-current, constant-voltage linear battery charger, a USB power manager with PowerPath management for the battery. The 700mA CC/CV timer terminated, temperature qualified, linear charger targets Li-Ion batteries, and the USB power manager insures compliance with the USB power specification and PowerPath management for the battery. The demo board's input voltage range is 4.5V to 5.5V.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。