製品概要
製品概要
SmartMesh IPネットワークにはモート、つまりネットワーク上のノードが存在します。画期的なEterna®テクノロジーを基に、超低消費電力で、バッテリ寿命を数年、代替製品の何倍も延長します。非常に長いバッテリ寿命に加えて、モートは高度な機能アレイを備えています。
DC9018B-B評価/開発モートは、RF認定のLTP5902-IPM SmartMesh IPモートPCBモジュール(MMCXアンテナ・コネクタを含む)とCR2032コインセルを組み込んでいます。
ソフトウェア・ユーティリティ | 説明 | ダウンロード・リンク |
シリアル・マルチプレクサ | 複数のクライアントをマネージャに接続するために使用されるソフトウェア | ダウンロード |
SmartMesh SDK(オプション) | アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット | GitHubリポジトリ |
FTDI用ドライバ | DC9001、DC9006ボードと通信するためのUSBとシリアル間のドライバ | FTDIchip.comからVCPをダウンロード |
LBR(オプション) | 低消費電力ボーダー・ルーター・ソフトウェア・ユーティリティおよびサンプル・コード。SmartMesh IPネットワークをIPv4ネットワーク(イーサネットなど)にマッピングするためのPythonスクリプト | ダウンロード |
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
デザイン・ノート (1)
設計サポートファイル (1)
ユーザ・ガイド (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。