製品概要

製品概要

Demonstration circuit 865 is an ultralow input voltage and dropout voltage supply using the 500mA output current LT3021 linear regulator, which comes in a 16-pin DFN package. The DC865 has an input voltage range from 1V to 10V and a jumper-selectable output voltage of 0.8V, 1.2V, 1.5V 1.8V or a user-determined value between 0.2V and 10V (minus the dropout voltage). Due to the 0.2V reference of the LT3021, the DC865 is capable of supplying power to very low voltage applications, such as (relatively) high current voltage references.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。