製品概要

製品概要

Demonstration circuit 850A is a Boost LED Driver featuring the LTC3783 a boost/SEPIC/flyback LED driver controller. The demo board requires a 3V to 14.4V input and provides 360mA LED current at up to 25V. It incorporates an output overvoltage protection feature to limit output voltage to less than 27V if the LED string is inadvertently disconnected. The LT3783 features 1000:1 PWM dimming for brightness control and analog dimming control.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。