製品概要

製品概要

DC819A デモ用ボード:

LT1990±250V 入力範囲、G = 1、10、マイクロパワー、ディファレンス・アンプ

LT1995 30MHz、1000V/µゲイン選択可能アンプ

LT1991精密、100µAゲイン選択可能アンプ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。