製品概要

製品概要

Demonstration circuit 813 is a high voltage micropower voltage regulator using the LT3013 low dropout linear regulator in a low-profile 12-pin DFN package. DC813 has an input voltage range from 3V to 80V, a jumper-selectable output voltage of 3.3V, 5V or a user-defined value (1.24V and 60V), and is capable of delivering 250mA max. The LT3013 has a 65µA typical no-load) quiescent current and a 1µA shutdown current.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。