製品概要

製品概要

Demonstration circuit 803 is a 2-phase dual synchronous high efficiency step-down DC/DC converter featuring the LTC3736EUF-1 controller.The "-1" version features pulse-skipping (in place of Burst Mode operation) at light loads and optional spread spectrum frequency modulation, and has a tighter voltage reference accuracy over temperature when compared with the LTC3736 "plain" version. The demo board operates with a 2.75V to 8V input voltage range and provides outputs of 2.5V @ 5A and 1.8V @ 5A.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。