-
DC774A - Schematic9/24/2009PDF121K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 774 is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3770EUH No RSENSE controller. It operates with a 5V to 28V input voltage range and provides a 2.5V output at up to 10A.
対象となる製品
関連資料
-
DC774A - Demo Manual9/24/2009PDF199K
-
DC774A - Design File9/24/2009ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。