製品概要

製品概要

デモ回路 DC770C は、固定周波数電流モード・ブースト・コントローラである LT3782A を使用した、2フェーズDC/DCブースト・コンバータです。DC770Cは10V〜28Vの入力で動作し、50Vの出力で4Aの出力電流を供給します。250kHz の固定周波数動作により、小型で効率的な回路が実現しています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。