-
DC769A - Schematic9/24/2009PDF33K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 769A is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter with output tracking and spread spectrum functions featuring the LTC3808EDE No RSENSE controller. The demo board provides 1.8V @ up to 5A output current from a 2.7V to 8V input voltage. A jumper allows the user to adjust the peak current limit, thereby setting the maximum output current to 5A, 3.5A or 2.5A.
対象となる製品
関連資料
-
DC769A - Demo Manual9/24/2009PDF198K
-
DC769A - Design File9/24/2009ZIP648K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。