製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 768 is a 15A high efficiency, phase lockable constant frequency buck converter, incorporating two LTC3415 polyphase monolithic synchronous regulators. The DC768 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V and an output voltage range from 0.6V to 5V. The output voltage of the DC768 can be set to 1.2V, 1.5V or 1.8V using the appropriate jumper connection, or it can be set to an adjustable value down to 0.6V, the reference voltage of the LTC3415.


Since the parallel LTC3415s operate out-of-phase, the amount of input and output capacitance required will be minimal.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。