-
DC767A - Schematic9/24/2009PDF40K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 767 is an I2C-controlled high efficiency synchronous current mode buck regulator featuring the 600mA output LTC3447. The demo board input voltage range is 2.5V to 5.5V. The buck regulator has a programmable output range of 0.7V to 2.00V which is set with an internal 6-bit DAC via the I2C interface. The initial start-up voltage is set to 1.35V but can be change by changing feedback resistors R4 and R5.
対象となる製品
関連資料
-
DC767A - Demo Manual9/24/2009PDF191K
-
DC767A - Design File9/24/2009ZIP734K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。