製品概要

製品概要

Demonstration circuit 760 is a dual, output, 1.1MHz Boost/Inverter in a 3mm x 3mm DFN featuring the LT3472EDD. The demo circuit demonstrates small size and low component count in a Boost Circuit and an Inverting Circuit. The Boost Converter is designed to convert a 2.7V–4.2V input to 15V output at 25mA– 45mA load. The Inverting Circuit generates a –8V output at 35mA–65mA from the same input. Since the maximum VIN of the LT3472EDD is 16V, this demo circuit will work well at higher inputs. The only limitation is the 10V rating of the input capacitor.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。